arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCML 1600 Abbildung ähnlich

ROTA NCML 1600

Hybridspannfutter mit manueller Werkstückzentrierung

ID 809003

Delivery time on request
Hybridspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen Zentrier- und Magnetspannfutter
  • Backenschnellwechselsystem mit Mehrfachkreuzversatz
  • Verschlossene Futterbohrung
  • Zentrierfutter: ROTA-S plus 500
  • Technologie: Radialpol
  • Magnettyp: Doppel-AlNiCo
  • Mit Entmagnetisierungszyklus
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø 1600 x 250.5 mm
  • Hub pro Backe: 12 mm
  • Max. Zentrierkraft: 270 kN
  • Max. Magnethaltekraft: 160 N/cm²
  • Magnetspannbereich: 540 - 1600 mm
  • Anzahl Pole: 30
  • Anzahl Kanäle: 6
  • Netzspannung: 400 V / 50 Hz
  • Max. Drehzahl: 230 1/min
  • Gewicht: 2920 kg
Max. Drehzahl [1/min] 230.0
Max. Zentrierkraft [kN] 270.0
Max. Magnethaltekraft [N/cm²] 160.0
Max. Drehmoment [Nm] 320.0
Min. Magnetspannbereich [mm] 540.0
Max. Magnetspannbereich [mm] 1600.0
Hub/Backe [mm] 12.0
Anzahl Pole 30.0
Anzahl Kanäle 6.0
Netzspannung 400 V / 50 Hz
Eigenmasse [kg] 2920.0

Lieferumfang
Hybridspannfutter, weiche Aufsatzbacken, Betätigungsschlüssel, Montageschlüssel, Betriebsanleitung und CE-Konformitätserklärung