arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA THW3 265-81 Z220-GBK

ROTA THW3 265-81 Z220-GBK

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem

Ident.-Nr. 1366711

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Ringkolben-Futter
  • Abgedichtete Ausführung
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 81 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
Ihre Vorteile:
  • Deutlich längeres Schmierintervall im Vergleich zu einem herkömmlichen Backenschnellwechselfutter
  • Konstante Spannkräfte und dadurch gleichbleibende Werkstückqualität
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 8.2 mm
  • Zahnteilung: 5.498 mm
  • Kolbenhub: 24 mm
  • Max. Spannkraft: 115 kN
  • Max. Betätigungskraft: 59 kN
  • Max. Drehzahl: 4000 1/min
  • Gewicht: 43.3 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 8 (Z220)
セレーション ストレートセレーション
最大回転速度 [1/min] 4000.0
最大把持力 [kN] 115.0
最大作動力 [kN] 59.0
ストローク / ジョー [mm] 8.2
歯ピッチ [mm] 5.498
ピストンストローク (H) [mm] 24.0
慣性モーメント [kgm²] 0.44
重量 [kg] 43.3

納品内容
チャック、1x ネジ付きベースジョーのセット、ジョー交換レンチ、チャック取付けネジ、回転式ネジ付きリング用取付けレンチ、アイボルトおよび取扱説明書