arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA THW3 400-128 A11-GBK

ROTA THW3 400-128 A11-GBK

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem

Ident.-Nr. 1366719

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Ringkolben-Futter
  • Abgedichtete Ausführung
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 128 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 11
  • Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
Ihre Vorteile:
  • Deutlich längeres Schmierintervall im Vergleich zu einem herkömmlichen Backenschnellwechselfutter
  • Konstante Spannkräfte und dadurch gleichbleibende Werkstückqualität
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 8.6 mm
  • Zahnteilung: 5.498 mm
  • Kolbenhub: 25 mm
  • Max. Spannkraft: 240 kN
  • Max. Betätigungskraft: 128 kN
  • Max. Drehzahl: 3000 1/min
  • Gewicht: 110.3 kg
Spindeltyp ISO 702-1
Spindelgröße Nr. 11
Verzahnung Gerade Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 3000.0
Max. Spannkraft [kN] 240.0
Max. Betätigungskraft [kN] 128.0
Hub/Backe [mm] 8.6
Zahnteilung [mm] 5.498
Kolbenhub (H) [mm] 25.0
Trägheitsmoment [kgm²] 2.46
Eigenmasse [kg] 110.3

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Backenausklinkschlüssel, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung