ROTA THW3 500-165 A11-GBK
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem
Ident.-Nr. 1366722
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Ringkolben-Futter
- Abgedichtete Ausführung
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 165 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 11
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Deutlich längeres Schmierintervall im Vergleich zu einem herkömmlichen Backenschnellwechselfutter
- Konstante Spannkräfte und dadurch gleichbleibende Werkstückqualität
- Hub pro Backe: 10.5 mm
- Zahnteilung: 7 mm
- Kolbenhub: 30 mm
- Max. Spannkraft: 240 kN
- Max. Betätigungskraft: 128 kN
- Max. Drehzahl: 2200 1/min
- Gewicht: 225.1 kg
Technische Details
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 11 |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 2200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 240.0 |
| Max. actuating force [kN] | 128.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 10.5 |
| Tooth pitch [mm] | 7.0 |
| Piston stroke (H) [mm] | 30.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 7.83 |
| Weight [kg] | 225.1 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- purple
-
UVB 500
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual