ROTA NCO2-F 1400 Z720-M2
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung
Ident.-Nr. 1486024
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Backenschnittstelle: Modul 2
- Mit Fliehkraftausgleich
- Ohne Backeneinzelverstellung
- Futterkörper: EN-GJS-500-7
- Hub/Backe: 23 mm
- Kolbenhub: 57 mm
- Max. Spannkraft: 300 kN
- Max. Betätigungskraft: 170 kN
- Max. Drehzahl: 500 1/min
- Gewicht: 824 kg
Technische Details
| Spiltype | - |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 28 (Z720) |
| Vertanding | Module 2 |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 500.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 300.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 170.0 |
| Slag/klauw [mm] | 23.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 57.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 200.0 |
| Gewicht [kg] | 824.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws, eye bolt, and operating manual