arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCR-A 1000 Z520-SV90°

ROTA NCR-A 1000 Z520-SV90°

Abgedichtetes 6-Backen-Kraftspannfutter

Ident.-Nr. 1340109

Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 6-Backen-Ausgleichsfutter
  • Abgedichtete Ausführung
  • Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 25 mm
  • Kolbenhub: 60 mm
  • Pendelausgleich: ± 6 mm
  • Max. Spannkraft: 300 kN
  • Max. Betätigungskraft: 150 kN
  • Max. Drehzahl: 600 1/min
  • Gewicht: 1244 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 20 (Z520)
Verzahnung 3/32" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 600.0
Max. Spannkraft [kN] 300.0
Max. Betätigungskraft [kN] 150.0
Hub/Backe [mm] 25.0
Kolbenhub (H) [mm] 60.0
Pendelausgleich [mm] ± 6
Trägheitsmoment [kgm²] 149.0
Eigenmasse [kg] 1244.0

Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung