ROTA TB2 570-230 LH Z415-SV90°
Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter mit Eil- und Spannhub
Ident.-Nr. 818316
Pneumatisches Kraftspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Eil- und Spannhub
- Durchgangsbohrung: 230 mm
- Spindelaufnahme: Z415
- Futterseite: 230 mm (9.06")
- Maschinenseite: 230 mm (9.06")
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Hub pro Backe: 25.4 mm
- Eilhub pro Backe: 16.9 mm
- Spannhub pro Backe: 8.6 mm
- Max. Spannkraft bei 6 bar: 220 kN
- Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
- Max. Drehzahl: 1300 1/min
- Gewicht: 345 kg
Technische Details
| Tamaño del husillo | Z415 |
|---|---|
| Dentado | 3/32" x 90° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 1300.0 |
| Fuerza de sujeción máx. (a 6 bar) [kN] | 220.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 3.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 25.4 |
| Carrera rápida/mordaza [mm] | 16.9 |
| Carrera de sujeción/mordaza [mm] | 8.6 |
| Consumo de aire/carrera de mordaza a 6 bar [l] | 39.9 |
| Momento de inercia [kgm²] | 16.8 |
| Peso [kg] | 345.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T con tornillos, pernos de fijación del chuck, uniones acodadas G 3/8 en el anillo distribuidor, manguitos para la conexión con la unidad de control de aire comprimido eléctrico, tornillo de cáncamo, manual de instrucciones; sin soporte de fijación de anillo distribuidor, sin mordazas superiores