arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA TB2 630-275 LH Z450-SV90°

ROTA TB2 630-275 LH Z450-SV90°

Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter mit Eil- und Spannhub

Ident.-Nr. 818325

Begrenzt verfügbar
Pneumatisches Kraftspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Eil- und Spannhub
  • Durchgangsbohrung: 275 mm
  • Spindelaufnahme: Z450
  • Futterseite: 275 mm (10.83")
  • Maschinenseite: 275 mm (10.83")
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 38.1 mm
  • Eilhub pro Backe: 28.1 mm
  • Spannhub pro Backe: 10 mm
  • Max. Spannkraft bei 6 bar: 200 kN
  • Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
  • Max. Drehzahl: 1000 1/min
  • Gewicht: 431 kg
Spindelgröße Z450
Verzahnung 3/32" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 1000.0
Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] 200.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Hub/Backe [mm] 38.1
Eilhub/Backe [mm] 28.1
Spannhub/Backe [mm] 10.0
Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] 63.7
Trägheitsmoment [kgm²] 25.5
Eigenmasse [kg] 431.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, boulons de fixation du mandrin, raccords coudés G 3/8 sur la bague de vannde contrôle directionnelle, douilles de jonction à l'unité de commande électropneumatique, rondelle, un manuel d'utilisation ; sans support de fixation de bague de distribution, sans mors rapportés