arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSE3-PH 138 IOL

NSE3-PH 138 IOL

Elektromechanische Spannmodule

Ident.-Nr. 1515320

Auf Lager
Spannmodul Standard

Produktmerkmale:
  • Elektromechanisches Spannmodul
  • Ansteuerung über IO-Link
  • Komplett integrierte Sensorik
  • Abfrage Spannschieberstellungen
  • Abfrage Palettenanwesenheit
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Einzugskraft: 20 kN
  • Schließ-/Öffnungszeit: 10 s
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Betriebsspannung Steuerung: 24 V DC
  • Betriebsspannung Aktor: 24 V DC
  • Max. Stromaufnahme: 2000 mA
  • Gewicht: 4.5 kg
Abmessungen Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
Durchmesser [mm] 138.0
Einzugskraft [kN] 20.0
Netzspannung [V DC] 24.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Schließ-/Öffnungszeit [s] 10.0
Gewicht [kg] 4.5