arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3 160-PM-BWA

KSH3 160-PM-BWA

Morse automatiche idrauliche a 2 ganasce

Ident.-Nr. 1529602

Auf Lager
Blocco della forza di serraggio idrauilica standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa standard
  • Controllo pneumatico della posizione finale
  • Controllo pneumatico dell'impianto
  • Ganasce base: Sostituzione rapida delle ganasce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 160 x 160 x 113 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 45 kN
  • Corsa per griffa: 3 mm
  • Altezza max. ganasce: 41 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
  • Pressione d'azionamento: 10 - 60 bar
  • Consumo d'olio per una corsa doppia: 100 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 1.5 s
  • Peso: 15 kg
Corsa per griffa [mm] 3.0
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] 45.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 10.0
Pressione di esercizio max. [bar] 60.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.01
Altezza max. ganasce [mm] 41.0
Distanza H [mm] 19.5
Consumo d'olio per una corsa doppia [cm³] 100.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 1.5
Peso [kg] 15.0

La fornitura comprende
Morsa, viti di fissaggio, tappi copri-vite, bussole, viti calibrate, manuale operativo