arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSH3-LH 160-IM

KSH3-LH 160-IM

Hydraulické 2čelisťové silové svěráky s indukčním monitorováním čelistí

Ident.-Nr. 1467605

Auf Lager
Standardní hydraulické upínací silové bloky

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Dlouhý zdvih
  • Induktivní monitorování čelisti
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 160 x 87,2 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 40 kN
  • Zdvih na čelist: 8 mm
  • Max. výška čelisti: 60 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Provozní tlak: 10 - 120 bar
  • Spotřeba oleje / dvojitý zdvih: 100 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 1.5 s
  • Vlastní hmotnost: 14 kg
Stroke per jaw [mm] 8.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 40.0
Min. operating pressure [bar] 10.0
Max. operating pressure [bar] 120.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 60.0
Distance H [mm] 25.0
Oil consumption per double stroke [cm³] 100.0
Closing/opening time [s] 1.5
Weight [kg] 14.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, inductive proximity switch, connection cable, cover, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Inductive monitoring of clamping slide positions
Possibility to monitor two jaw positions between the end positions of the base jaws using proximity switches (e.g. "open" and "clamped").

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)