KSH3-F 160
Hydraulic 2-jaw clamping force blocks
Ident.-Nr. 1463206
Hydraulic clamping force block standard
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- With fixed jaw
- Standard stroke
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 160 x 160 x 87,2 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 45 kN
- Stroke per jaw: 6 mm
- Max. jaw height: 60 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Operating pressure: 10 - 60 bar
- Oil consumption per double stroke: 100 cm³
- Closing/opening time: 1.5 s
- Weight: 14 kg
Technische Details
| Curso por castanha [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] | 45.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 10.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 60.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 60.0 |
| Distância H [mm] | 25.0 |
| Consumo de óleo por curso duplo [cm³] | 100.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 1.5 |
| Peso [kg] | 14.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto para castanhas do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação
Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.
Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.
Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos
Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)