MGT-IC Ø1000
MAGNOS para aplicaciones de torneado
Ident.-Nr. 1311857
Tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mesas magnéticas electropermanentes
- Técnica: Polo radial
- Tipo de imán: AlNiCo doble
- Con ciclo de magnetismo residual bajo
- Dimensiones: Ø1000 x 142 mm
- Número de polos: 18 (ranura en T 10H8)
- Máx. fuerza de retención: 160 N/cm²
- Revoluciones máx.: 400 1/min
- Diámetro de sujeción mín.: 250 mm
- Diámetro de sujeción máx.: 1000 mm
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 720 kg
- Conexión rápida con cubierta
- Número de canales: 3
- Conexión: 7-PIN
- Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
- Índice de protección: 67
Technische Details
| ØAD [mm] | 1000.0 |
|---|---|
| ØID [mm] | 250.0 |
| H [mm] | 142.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [N/cm²] | 160.0 |
| Número de polos | 18.0 |
| Conexión | 7-PIN |
| Número de canales | 3.0 |
| Voltaje principal | 400 V / 460 V |
| Revoluciones máx. [1/min] | 400.0 |
| Peso [kg] | 720.0 |
Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos