MGT-IC Ø600
MAGNOS für Drehanwendungen
Ident.-Nr. 1311855
Tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de fixação magnética eletropermanente
- Tecnologia: Polo radial
- Tipo de ímã: AlNiCo duplo
- Com ciclo de baixo magnetismo residual
- Dimensões: Ø600 x 158 mm
- Número de polos: 12 (ranhura T 10H8)
- Força de retenção máx.: 160 N/cm²
- Velocidade de rotação máx.: 650 1/min
- Diâmetro de fixação mín.: 140 mm
- Diâmetro de fixação máx.: 600 mm
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 290 kg
- Conexão rápida com placa de cobertura
- Número de canais: 1
- Conexão: 7-PIN
- Conexão elétrica: 400 V / 460 V
- Aula de proteção: 67
Technische Details
| ØAD [mm] | 600.0 |
|---|---|
| ØID [mm] | 140.0 |
| H [mm] | 158.0 |
| Força de fixação máx. [N/cm²] | 160.0 |
| Número de polos | 12.0 |
| Conexão | 7-PIN |
| Número de canais | 1.0 |
| Voltagem da rede | 400 V / 460 V |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 650.0 |
| Peso [kg] | 290.0 |
Escopo de fornecimento
Mesa magnética, manual de operação, declaração de conformidade CE; sem unidade de comando, sem prolongadores de polo