MFRS-A1-050 1000 x 600
Magnetspannplatten mit Quadratpoltechnik
ID 423423
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Magnetspanntechnik Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2025-07-01
- Ersetzt durch: 1594957
- Magnetspannplatte Elektropermanent
- Technologie: Quadratpol
- Magnettyp: AlNiCo + Neodym
- Mit patentierter Statusanzeige an der Magnetspannplatte zur Anzeige des Spannzustandes (Rot/Grün)
- Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
- Abmessungen: 1000 x 600 x 66 mm
- Polgröße: 50 x 50 mm
- Anzahl Pole: 96 (Polgewinde M8)
- Max. Haltekraft je Pol: 3.93 kN
- Max. Haltekraft Gesamt: 376.8 kN
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 270 kg
- Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
- Position Schnellanschluss: A (Standardposition)
- Anzahl Kanäle: 1
- Anschluss: 4-PIN
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
- Schutzklasse: 67
Technische Details
| L [mm] | 1000.0 |
|---|---|
| B [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| 最大把持力 [kN] | 377.0 |
| 極数 | 96.0 |
| 接続 | 4-PIN |
| チャンネル数 | 1.0 |
| 主電源 | 400 V / 460 V |
| 最小ワーク厚さ [mm] | 8.0 |
| 重量 [kg] | 270.0 |
納品内容
磁気チャック、取扱説明書、CE 適合宣言書(制御ユニットなし、磁極拡張材なし)