KEH plus
Control unit
Modular control units with holding force regulation for magnetizing or demagnetizing of up to eight magnetic chucks.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Modular erweiterbar
Es können je nach Steuereinheit bis zu acht Magnetspannplatten angesteuert werden - Verschiedene Standardausführungen je nach Anwendungsfall
Eine Steuereinheit für alle Quadratpolplatten mit und ohne Statusanzeige von SCHUNK - 16-stufige Haltekraftregulierung
Ermöglicht das Spannen dünner Werkstücke und erleichtert die Ausrichtung schwerer Werkstücke - Modular aufgebaute Handfernbedienung
Ermöglicht eine individuelle Ansteuerung der einzelnen Magnetspannplatten sowie deren individuelle Haltekraftregulierung - Anzeige des Spannzustandes via LED
Erhöhung der Sicherheit durch Wissen, ob das Werkstück gespannt oder gelöst ist - Anzeige von Fehlercodes via LCD-Display
Bei Störungen kann die Fehlerursache schneller gefunden werden - Große Auswahl an Zubehör
Die Steuereinheit bzw. die Magnetspannplatten können schnell und einfach an neue Spannaufgaben angepasst werden
Opzioni ed informazioni speciali
- Maggiore comfort per l'utente
La struttura modulare della centralina MAGNOS KEH plus la rende adatta ad ogni piano a polo quadro SCHUNK. Tre versioni base per il controllo di 1, 2, 4 oppure 8 piani magnetici e un'ampia gamma di diversi comandi cablati e da remoto sono sufficiente per soddisfare tutti i requisiti. - In merito alla selezione di un cavo di collegamento idoneo, è possibile azionare sia piccole piastre di serraggio magnetiche con connettori a 4 PIN nonché grandi piastre magnetiche con connettori a 7 PIN. Poiché dotato di connettori, ogni cavo può essere sostituito velocemente e facilmente all'occorrenza.
- È inoltre possibile in qualsiasi momento assegnare le bande vuote mediante mandrini magnetici aggiuntivi. Un processo di regolazione della forza di ancoraggio in 16 fasi agevola l'allineamento dei componenti e consente il serraggio di quelli più sottili.