arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

控制装置

采用模块化设计的控制装置提高了用户使用舒适度

SCHUNK MAGNOS 控制装置用于将电磁吸盘的上磁和退磁。由于采用了模块化设计和优化的夹持力调节,控制装置可以根据用户需求快速轻松调节。

我们对性能的承诺。您将获益

  • 模块化可扩展
  • 各种版本,取决于具体的应用情况
  • 16 级夹持力调整
  • 通过 LED 显示夹持状态
  • 大量可选的配件
  • Alle Filter
    9 Ergebnisse
    KEH plus

    KEH plus

    Modulární řídicí jednotky s regulací přídržné síly pro magnetizaci nebo demagnetizaci až osmi magnetických sklíčidel.
    Baureihe anzeigen
    420650
    Up to 1 
    400 V / 50 Hz 
    1x 4-PIN 
    420660
    Up to 1 
    460V/60Hz 
    1x 4-PIN 
    420651
    Up to 2 
    400 V / 50 Hz 
    1x ILME 
    420661
    Up to 2 
    460V/60Hz 
    1x ILME 
    420652
    Up to 4 
    400 V / 50 Hz 
    1x ILME 
    420662
    Up to 4 
    460V/60Hz 
    1x ILME 
    420653
    Up to 8 
    400 V / 50 Hz 
    2x ILME 
    420663
    Up to 8 
    460V/60Hz 
    2x ILME 
    420655
    Up to 1 
    220 V / 50 Hz 
    1x 4-PIN