KSC-D 125-320
Basis-Spanner
Ident.-Nr. 1322939
Doppelspanner Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ohne Systembacken
- Vorbereitet für VERO-S
- Abmessungen: 125 x 320 x 60 mm
- Max. Spannkraft: 40 kN
- Max. Drehmoment: 100 Nm
- Gewicht: 14 kg
Technische Details
| Width of the clamping vise [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 40.0 |
| Max. torque [Nm] | 100.0 |
| Weight [kg] | 14.0 |
Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench