KSC-D 125-460
Basic clamping vise
Ident.-Nr. 1334721
Standaard dubbele spanner
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zonder systeemklauwen
- Geschikt voor VERO-S
- Afmetingen: 125 x 460 x 60 mm
- Max. opspankracht: 40 kN
- Max. koppel: 100 Nm
- Gewicht: 20 kg
Technische Details
| Breedte van de klembankschroef [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. opspankracht [kN] | 40.0 |
| Max. koppel [Nm] | 100.0 |
| Gewicht [kg] | 20.0 |
Levering
Klemspanner incl. gebruiksaanwijzing; zonder systeemklemmen, zonder momentsleutel