arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSC3 125-160-S

KSC3 125-160-S

Basis-Spanner

Ident.-Nr. 1514247

Lieferzeit auf Anfrage
Zentrischspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Ohne Systembacken
  • Schwimmende Ausführung
  • Vernickelter Grundkörper
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 160 x 50 mm
  • Ausgleich: ± 5 mm
  • Max. Spannkraft: 35 kN
  • Max. Drehmoment: 100 Nm
  • Gewicht: 6.5 kg
Spannerbreite [mm] 125.0
Max. Spannkraft [kN] 35.0
Max. Drehmoment [Nm] 100.0
Längenausgleich [mm] ± 5
Gewicht [kg] 6.5

Lieferumfang
Spanner inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Drehmomentschlüssel