KSC3 125-235-S
Basis-Spanner
Ident.-Nr. 1514248
Zentrischspanner Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ohne Systembacken
- Schwimmende Ausführung
- Vernickelter Grundkörper
- Abmessungen: 125 x 235 x 50 mm
- Ausgleich: ± 5 mm
- Max. Spannkraft: 35 kN
- Max. Drehmoment: 100 Nm
- Gewicht: 9.5 kg
Technische Details
| Spannerbreite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. Spannkraft [kN] | 35.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 100.0 |
| Längenausgleich [mm] | ± 5 |
| Gewicht [kg] | 9.5 |
Lieferumfang
Spanner inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Drehmomentschlüssel