arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSC3 160-280-S

KSC3 160-280-S

Basis-Spanner

Ident.-Nr. 1514255

Begrenzt verfügbar
Zentrischspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Ohne Systembacken
  • Schwimmende Ausführung
  • Vernickelter Grundkörper
Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 280 x 70 mm
  • Ausgleich: ± 5 mm
  • Max. Spannkraft: 50 kN
  • Max. Drehmoment: 175 Nm
  • Gewicht: 25 kg
Spannerbreite [mm] 160.0
Max. Spannkraft [kN] 50.0
Max. Drehmoment [Nm] 175.0
Längenausgleich [mm] ± 5
Gewicht [kg] 25.0

Lieferumfang
Spanner inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Drehmomentschlüssel