arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSC3 grip 125-300

KSC3 grip 125-300

Basisklemspanner

Ident.-Nr. 1514240

Auf Lager
Standaard centrische klemspanners

Productkenmerken
  • Met omkeerbare grijpklemmen
  • Vernikkelde basisbehuizing
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 300 x 83 mm
  • Klauwbreedte: 125 mm
  • Max. opspankracht: 35 kN
  • Max. koppel: 100 Nm
  • Gewicht: 14.5 kg
Breedte van de klembankschroef [mm] 125.0
Klauwbreedte [mm] 125.0
Max. opspankracht [kN] 35.0
Max. koppel [Nm] 100.0
Gewicht [kg] 14.5

Levering
Spanner met omkeerbare grijpklemmen, gebruiksaanwijzing; zonder momentsleutel