arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSE3 138-P-K

NSE3 138-P-K

Spannmodule

ID 1337167

Spannmodul Standard

Produktmerkmale:
  • Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
  • Turbo-Funktion
  • Konusverschluss
  • Medienübergabe pneumatisch/hydraulisch
  • Staudruckabfrage Spannschieberstellung "geöffnet" und "geschlossen"
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Einzugskraft: 8 kN
  • Einzugskraft mit Turbo: 28 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Entriegelungsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 4.5 kg
Pull-down force [kN] 8.0
Pull-down force with turbo [kN] 28.0
Unlocking pressure [bar] 6.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Weight [kg] 4.5

Scope of delivery
Clamping module, mounting screws, O-rings, cover caps, operating manual; without clamping pins, without coupling nipple for media transfer unit