arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSE3 176

NSE3 176

Spannmodule

Ident.-Nr. 1464667

Auf Lager
Spannmodul Standard

Produktmerkmale:
  • Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
  • Turbo-Funktion
  • Staudruckabfrage Spannschieberstellungen
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø176 x Ø138 x 57,7 mm
  • Einzugskraft: 9 kN
  • Einzugskraft mit Turbo: 40 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Entriegelungsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 8 kg
Durchmesser [mm] 138.0
Einzugskraft [kN] 9.0
Einzugskraft mit Turbo [kN] 40.0
Entriegelungsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 8.0

Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen