NSE3 99-V1
Módulos de sujeción
Ident.-Nr. 1440336
Módulo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Protección antirrotación de dos direcciones 90°
- Dimensiones: Ø99 x 56 mm
- Fuerza de retracción:: 5 kN
- Fuerza de tracción con turbo: 18 kN
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Presión de desbloqueo: 6 bar
- Peso: 2.4 kg
Technische Details
| Diámetro [mm] | 99.0 |
|---|---|
| Fuerza de retracción: [kN] | 5.0 |
| Fuerza de tracción con turbo [kN] | 18.0 |
| Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 2.4 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, tornillos de ajuste, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción, sin pines de indexado