SEP 370-4
Prolongadores de Altura do Dispositivo de Fixação
Ident.-Nr. 471528
Extensão da altura do dispositivo de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Preparação ideal para vários dispositivos de fixação
- Pinos de fixação inferiores de quatro vias SPx 40
- Dimensões: 370 x 370 x 130 mm
- Plano de trabalho de posição angular: 4 x 45°
- Passo angular: 4 x 90°
- Peso: 64 kg
Technische Details
| Comprimento [mm] | 370.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 370.0 |
| Peso [kg] | 64.0 |
Escopo de fornecimento
Suportes de pirâmide, pinos de fixação, parafuso com olhal; sem dispositivo de aperto