arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PAL ROTA-S plus 2.0 160-1

PAL ROTA-S plus 2.0 160-1

Spannpaletten mit Spannmittel

Ident.-Nr. 471532

Lieferzeit auf Anfrage
Spannmittelerhöhung Standard

Produktmerkmale:
  • Oberseite 1fach Handspannfutter ROTA-S plus 2.0 160
  • Unterseite 1fach Spannbolzen SPx 40 und Indexierbolzen IXB V1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 159 x 159 x 89 mm
  • Hub pro Backe: 6.5 mm
  • Zahnteilung: 4.8 mm
  • Max. Drehmoment: 80 Nm
  • Max. Spannkraft: 65 kN
  • Gewicht: 11.8 kg
Durchmesser [mm] 160.0
Max. Spannkraft [kN] 65.0
Max. Drehmoment [Nm] 80.0
Hub pro Backe [mm] 6.5
Gewicht [kg] 11.8

Lieferumfang
Spannpalette, Grundbacken mit Kreuzversatz, Knarre mit Stecknuss, Spannbolzen, Indexierbolzen, Ringschraube, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken