NSE mini 90-V1
Spannmodule
Ident.-Nr. 435105
Spannmodul Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Verdrehsicherung 2fach 90°
- Staudruckabfrage Spannschieberstellung "geöffnet"
- Abmessungen: Ø90 x 20 mm
- Einzugskraft: 500 N
- Einzugskraft mit Turbo: 1500 N
- Betätigungsdruck: 6 bar
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 1 kg
Technische Details
Durchmesser [mm] | 90.0 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
Einzugskraft mit Turbo [N] | 1500.0 |
Entriegelungsdruck [bar] | 6.0 |
Einzugskraft [N] | 500.0 |
Gewicht [kg] | 1.0 |
Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, Passschraube, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Indexierbolzen