PAL S mini 99 x 99-V4
Spannpaletten ohne Spannmittel
Ident.-Nr. 1435607
Spannpalette Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Oberseite zur kundenseitigen Fertigbearbeitung
- Unterseite 1-fach Spannbolzen SPx mini 20 und 4-fach Zylinderstifte
- Abmessungen: 99 x 99 x 16 mm
- Material: Stahl
- Planparallelität: 0.02 mm
- Gewicht: 1.4 kg
Technische Details
| Länge [mm] | 99.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 99.0 |
| Werkstoff | Stahl |
| Planparallelität [mm] | 0.02 |
| Gewicht [kg] | 1.4 |
Lieferumfang
Spannpalette, Spannbolzen, Aluminium-Handgriffe, Zylinderstifte, Schraube