NSE mikro 49
Spannmodule
Ident.-Nr. 436100
Spannmodul Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Staudruckabfrage Spannschieberstellung "geöffnet"
- Abmessungen: Ø49 x 12 mm
- Einzugskraft: 150 N
- Einzugskraft mit Turbo: 400 N
- Betätigungsdruck: 6 bar
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 0.2 kg
Technische Details
Durchmesser [mm] | 49 |
---|---|
Einzugskraft [N] | 150 |
Einzugskraft mit Turbo [N] | 400 |
Entriegelungsdruck [bar] | 6 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
Gewicht [kg] | 0.2 |
Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen