STB 250-2
Mors de base
ID 156101
STB 250-2, Mors de base
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: Denture oblique
- Fixation: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 21 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Etendue de la livraison: Incluant des lardons en T NS 160 avec vis cylindriques
- Découvrez la variété de nos mors de base pour vos mandrins de tour et trouvez le bon mors rapporté en cliquant simplement sur « Outils » dans notre outil de recherche rapide de mors de mandrins !
Technical details
| Groupe de produit | Mors de base |
|---|---|
| Fixation | 1/16" x 90° |
| Denture | Denture oblique |
| Largeur de la fente N [mm] | 21.0 |
| Largeur B [mm] | 54.0 |
| Largeur B1 [mm] | 26.0 |
| Hauteur H [mm] | 70.0 |
| Longueur L [mm] | 110.0 |
| Vis | M16 |
| m/jeu [kg] | 5.2 |