arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZKA-ST 201 Abbildung ähnlich

SZKA-ST 201

Harte Krallenbacken für Stangenspannung

Ident.-Nr. 182152

Auf Lager
SZKA-ST 201, Harte Krallenbacken für Stangenspannung

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 10 mm
  • Stegbreite: 20 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihren Drehfutter wissen? Klicken Sie auf "Tools" und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Productgroep Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen
Vertanding Tand en groef
Sleufbreedte N [mm] 10.0
Tabbreedte S [mm] 20.0
Breedte B [mm] 22.0
Hoogte H [mm] 49.0
Hoogte H1 [mm] 45.0
Lengte L [mm] 70.0
Klemdiepte T [mm] 37.0
Gatafstand b [mm] 40.0
Schroeven M8
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 0.9