PT 14-2
Pendelbacken Trägerbacken
Ident.-Nr. 160007
PT 14-2, Pendelbacken Trägerbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 14 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Entdecken Sie weitere passende Spannbacken! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Produktgruppe | Pendelbacken Trägerbacken |
|---|---|
| Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
| Nutbreite N [mm] | 14.0 |
| Breite B [mm] | 40.0 |
| Länge L [mm] | 69.5 |
| Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
| Lochabstand a [mm] | 17.0 |
| Lochabstand b [mm] | 30.0 |
| Schrauben | M12 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/Stück [kg] | 0.68 |