PT 17-4
Mors palonnés Mors supports
ID 191109
PT 17-4, Mors palonnés Mors supports
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 17 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Découvrez d'autres mors de serrage qui répondent à vos exigences ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Technical details
| Groupe de produit | Mors palonnés Mors supports |
|---|---|
| Denture | 1/16" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 17.0 |
| Largeur B [mm] | 40.0 |
| Longueur L [mm] | 69.5 |
| Butée de pièce filetée G | M6 |
| Entre-axe des trous a [mm] | 17.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 30.0 |
| Vis | M12 |
| Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
| m/pièce [kg] | 0.68 |