PT 18-2
Castanhas de pêndulo que suportam castanhas
ID 160003
PT 18-2, Castanhas de pêndulo que suportam castanhas
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1.5 mm x 60°
- Largura da ranhura: 18 mm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Descubra mais mordentes que atendem às suas necessidades! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Détails techniques
| Groupe de produit | Mors palonnés Mors supports |
|---|---|
| Denture | 1.5 mm x 60° |
| Largeur de la fente N [mm] | 18.0 |
| Largeur B [mm] | 50.0 |
| Longueur L [mm] | 75.0 |
| Butée de pièce filetée G | M6 |
| Entre-axe des trous a [mm] | 16.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 34.0 |
| Vis | M14 |
| Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
| m/pièce [kg] | 1.19 |