arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PT 21-4 Abbildung ähnlich

PT 21-4

Pendelbacken Trägerbacken

Ident.-Nr. 160005

Lieferzeit auf Anfrage
PT 21-4, Pendelbacken Trägerbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 21 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie weitere passende Spannbacken! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Pendelbacken Trägerbacken
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Nutbreite N [mm] 21.0
Breite B [mm] 50.0
Länge L [mm] 75.0
Gewinde Auflagebolzen G M6
Lochabstand a [mm] 16.0
Lochabstand b [mm] 34.0
Schrauben M16
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Stück [kg] 1.2