PT 25-3
Pendelbacken Trägerbacken
Ident.-Nr. 191106
PT 25-3, Pendelbacken Trägerbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 3/32" x 90°
- Nutbreite: 25.5 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Entdecken Sie weitere passende Spannbacken! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Produktgruppe | Pendelbacken Trägerbacken |
|---|---|
| Verzahnung | 3/32" x 90° |
| Nutbreite N [mm] | 25.5 |
| Breite B [mm] | 70.0 |
| Länge L [mm] | 150.0 |
| Gewinde Auflagebolzen G | M8 |
| Lochabstand a [mm] | 22.0 |
| Lochabstand b [mm] | 45.0 |
| Schrauben | M20 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/Stück [kg] | 3.99 |