PT-S 200-2
Szczęki wahliwe szczęki podtrzymujące
ID 191536
PT-S 200-2, Szczęki wahliwe szczęki podtrzymujące
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Jednostka dostawy: 1 element
- Odkryj więcej szczęk tokarskich spełniających Twoje wymagania! Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
Technical details
| Product group | Pendulum jaws supporting jaws |
|---|---|
| Serration | Straight serration |
| Width B [mm] | 22.0 |
| Length L [mm] | 85.0 |
| Thread workpiece stop G | M6 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/piece [kg] | 0.86 |