arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SP-HB 400-500 Illustration similar

SP-HB 400-500

Hard stepped top jaws

Ident.-Nr. 125105

Auf Lager
SP-HB 400-500, Hard stepped top jaws

Product features:
  • Serration: 3/32" x 90°
  • Groove width: 25.5 mm
  • Delivery unit: 1 set = 3 pieces
Tools:
  • Do you want to know the exact clamping range on your lathe chuck or do you need a different clamping range? Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Produktová skupina Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
Ozubení 3/32" x 90°
Šířka drážky N [mm] 25.5
Šířka B [mm] 57.5
Výška H [mm] 73.0
Délka L [mm] 160.0
Upínací hloubka T [mm] 22.0
Rozestup otvorů a [mm] 43.1
Rozestup otvorů b [mm] 42.0
Rozestup otvorů c [mm] 42.0
Šrouby M18
Materiál Ocel 16MnCr5, kalená
m/sada [kg] 9.81