SMPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3
Ident.-Nr. 1487754
Produktmerkmale:
- Matrixplatte
- Abmessungen: 300 x 200 x 28 mm
- Rasterabstand: 12.5 x 12.5 mm
- Nutbreite/Nuttiefe: 3 x 3 mm
- Anzahl Vakuumöffnungen: 4
- Gewicht: 4 kg
Technische Details
| Länge [mm] | 300.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 200.0 |
| Höhe [mm] | 28.0 |
| Rastermaß | 12.5 x 12.5 mm |
| Rasternutenmaß | 3 x 3 mm |
| Gewicht [kg] | 4.0 |
Lieferumfang
Matrixplatte, Vakuum-Anschlussset mit Handschiebeventil (0.5 Meter Verbindungsschlauch), Manometer-Set (2 Meter Verbindungsschlauch), Dichtschnur (2 Meter), Werkstückanschläge, Betriebsanleitung
Spannkraft
Die Spannkraft ergibt sich aus dem Produkt von Druckdifferenz und wirksamer Fläche:
F = Δp x A
Reibinseln
Reibinseln erhöhen die Querkraftaufnahme um bis zu 30 %, ohne dabei Abdrücke auf dem Werkstück zu hinterlassen.
Durchbrüche
Durchbrüche lassen sich schnell und einfach mithilfe von Sauger Cups oder der FlexMat in das Werkstück einbringen.
Verbinden mehrerer Matrixplatten
Die benötigte Spannfläche kann durch Verbinden mehrerer Matrixplatten beliebig vergrößert werden. Die Verbindung erfolgt mit Hilfe einer Hohlschraube (Ident.-Nr. 1457307). Dabei spielen die Außenmaße der Matrixplatte keine Rolle.