KTR-H 200/3
Aufsatzbackenrohlinge gebohrt
Ident.-Nr. 1516439
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Passend zu: TANDEM 3-Backen-Spanner Baugröße 200
- Abmessungen: 90.5 x 80 x 103 mm
- Material: 16MnCr5
- Gewicht: 4.3 kg
Technische Details
| Breite [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 103.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Passend zu | 200 |
| Gewicht [kg] | 4.3 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge