GBS-CG3 160-50-13.5
Stufenbacke
Ident.-Nr. 1431232
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha escalonada, grip carboneto 3 mm
- Interface 1: W-160
- Dimensões: 160 x 50 x 13,5 mm
- nível de aderência: 3 mm
- Peso: 0.8 kg
Technische Details
| Largura [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 13.5 |
| Altura [mm] | 50.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.8 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação