GBS-G5-T 100-35-17.5
Stufenbacke
Ident.-Nr. 430241
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Stufenbacke, grip 5 mm mit T-Nut
- T-Nut zur Aufnahme der Positionierleiste.
- Schnittstelle 1: W-100-1
- Abmessungen: 100 x 35 x 17,5 mm
- grip-Stufe: 5 mm
- Gewicht: 0.35 kg
Technische Details
| Width [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 17.5 |
| Height [mm] | 35.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.35 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws