arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSH-D 20-200

GSH-D 20-200

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

ID 432487

Low stock
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

Vlastnosti produktu:
  • Momentový klíč 20 – 100 Nm
  • Pro aktivaci ručních upínacích systémů od společnosti SCHUNK
  • Se čtvercovým pohonem
Technické údaje:
  • Čtvercové připojení: 1/2"
  • Min. točivý moment: 20 Nm
  • Max. krouticí moment: 200 Nm
  • Vlastní hmotnost: 2.05 kg
Min. točivý moment [Nm] 20.0
Max. krouticí moment [Nm] 200.0
Čtvercové připojení 1/2"
Vlastní hmotnost [kg] 2.05

Rozsah dodávky
Momentový klíč