arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GBW 40-22-20

GBW 40-22-20

Mors doux

N.º de identificação 490560

Prazo de entrega mediante consulta
Mors rapportés, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors doux
  • Interface 1: W-40-2
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 40 x 22 x 20 mm
  • Poids: 0.13 kg
Largeur [mm] 40.0
Profondeur [mm] 20.0
Hauteur [mm] 22.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.13

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation