DPZ
Sealed universal gripper
This product is a legacy product.
Alternative products:
Despite the high moment load of the base jaws, this sealed 3-finger centric gripper meets the requirements of IP67 and does not permit the ingress of any substances from the working environment into the interior of the component.
Description
Vantagens – Seus benefícios
- Anel de vedação na guia cilíndrica externa
para vedação de garras permanente e segura - Garra autocentrante de 3 dedos vedada
está em conformidade com os requisitos conforme IP 67 - Fornecimento de ar através de conexão direta sem mangueira ou conexões a parafuso
para fornecimento de pressão flexível em todos os sistemas automatizados - Dimensões compactas
para contornos de interferência mínima no manuseio
Opções e informações especiais
- Versão de manutenção da força de preensão AS/IS
A versão de manutenção da força de preensão mecânica garante uma força de preensão mínima, mesmo em caso de queda de pressão. Na versão AS/S atua como força de fechamento, na versão IS como força de abertura. - As forças de abertura para DPZ/DPG são especificadas como ar comprimido de 4 bar. O DPZ/DPG pode ser operado com no máximo 4 bar, se for utilizado para preensão I.D.!
- Posição do dedo
pode ser monitorado por interruptores de proximidade magnéticos e/ou indutivos. - Utilize esta garra apenas para pedidos de substituição. Para novas construções, use a garra de acompanhamento. Estamos disponíveis para consultoria. Não hesite em entrar em contato conosco.