arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
DPZ

DPZ

Sealed universal gripper
Despite the high moment load of the base jaws, this sealed 3-finger centric gripper meets the requirements of IP67 and does not permit the ingress of any substances from the working environment into the interior of the component.

Avantages - Vos bénéfices

  • Joint râcleur sur le guidage cylindrique extérieur
    pour une étanchéité durable et sûre de la pince
  • Pince à 3 doigts concentrique étanche
    réponds aux exigences IP 67
  • Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
    pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés
  • Dimension compactes
    pour des contours de collision minimisés lors de la manipulation de pièce

Options et informations particulières

  • Version de maintien de la force de préhension AS / IS
    La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, y compris en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture. Dans la version IS, cela agit comme force d'ouverture.
  • Les forces à l'ouverture des DPZ/DPG sont spécifiées à 4 bars d'air comprimé. Les DPZ/DPG peut être utilisées avec un maximum de 4 bars, si utilisées pour un serrage intérieur !
  • Position du(des) doigt(s)
    peut être détecté au moyen de détecteurs de proximité magnétiques et/ou inductifs.
  • N'utilisez cette pince que pour les applications existantes. Dans le cas de nouvelles applications, veuillez utiliser un modèle de pince plus récent. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils.