KSM2 90-400
Rail de serrage avec changement rapide des mors
ID 490724
Rail de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Sans mors
- Système à changement rapide de mors
- Compatible VERO-S
- Dimensions: 90 x 400 x 45 mm
- Largeur du rail: 90 mm
- Force de serrage max.: 30 kN
- Couple de rotation max.: 50 Nm
- Poids: 7.7 kg
Technical details
| Rail width [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 30.0 |
| Max. torque [Nm] | 50.0 |
| Weight [kg] | 7.7 |
Scope of delivery
Clamping rail including operating manual; without system jaws