ER 16 SK 40x200
ER collet chucks
ID 23000386
ER 16 SK 40x200, Toolholders
- ER collet chucks
- Series: ER collet chucks
- Toolholder interface: SK 40
- Projecting length: 200 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technology | ER collet chucks |
|---|---|
| Series | ER collet chucks |
| Toolholder interface | SK 40 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| ER clamping size | ER 16 |
| Min. clamping diameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. clamping diameter D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 28.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 200 mm / 7.9" |
| Projecting length L1 [mm] | 200.0 |
| L4 [mm] | 17.5 |
| L5 [mm] | 180.9 |
| G | M11x1 |
| Weight [kg] | 1.57 |
| Coolant-proof | yes |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich