arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

Notre gamme de produits "Parachévement robotisé a reçu son propre nom : R-EMENDO.
R signifie robotique et EMENDO usinage ; amélioration d’une pièce par enlèvement de matière, par exemple ébavurage, ponçage ou polissage. En savoir plus sur les outils R-EMENDO.

Intéressé(e) ?

Veuillez nous en dire plus sur l'opération d'usinage que vous souhaitez automatiser. Nos experts en applications discuteront avec vous et mettront au point la bonne solution.

Tél. : +49 7133-103-3883
remendo@de.schunk.com

Inhoud binnenkort beschikbaar

La bonne solution pour chaque application

Automatisez dès aujourd'hui vos processus d'usinage manuels avec R-EMENDO

Image application R-EMENDO

Ébavurage

L'enlèvement des bavures et le chanfreinage des arêtes vives après l'usinage de la pièce comptent parmi les opérations de finition les plus fréquemment réalisées dans l'industrie métallurgique. Cependant, ces opérations souvent très monotone peuvent également provoquer des blessures dues aux arêtes vives.
En ce qui concerne l'ébavurage, SCHUNK propose une large gamme d'outils pour différentes opérations d'ébvurage. Trouvez le produit adapté à votre solution d'ébavurage.

Maintenant également avec l'ébarbage électrique

Les nouvelles broches d'ébavurage électriques de la série RCE sont entraînées par un moteur électrique sans balais dont la vitesse est réglable jusqu'à 50 000 tr/min.

Vos avantages :

  • Traitement flexible de différentes pièces à l'aide de différents outils grâce à la commande de vitesse variable
  • Fiabilité et optimisation du processus grâce à la surveillance continue du processus et au retour d'information sur la charge et la vitesse de rotation de la broche.
  • Efficacité et longue durée de vie grâce au moteur électrique sans balais.

Ponçage et brossage

Le ponçage des pièces est souvent utilisé pour retirer des matières plus grossières ou pour préparer des surfaces pour une ­finition future ­. Grâce au bon choix d'outils et d'abrasifs, il est possible de poncer différents matériaux tels que le métal, le bois ou le plastique avec un enlèvement de matière et une qualité de surface variables.
Pour pouvoir fournir la pièce avec une finition uniforme, SCHUNK propose une assistance et des conseils complets pour la sélection des matériaux de ponçage appropriés et les paramètres de processus optimaux, en plus des produits appropriés. Vous pouvez donc être certain(e) que vous obtiendrez la bonne solution pour votre application de ponçage ou de brossage.

Inhoud binnenkort beschikbaar
Inhoud binnenkort beschikbaar

Polissage

Le polissage des surfaces est généralement la dernière étape de la fabrication, qui donne à la pièce une finition parfaite. En plus de l'outil et de l'agent de polissage, une force de contact constante est particulièrement importante pour obtenir des résultats de polissage optimaux et uniformes. Avec les produits SCHUNK pour le polissage automatisé, vous obtenez une qualité de surface parfaite grâce à une force de contact ajustable et uniforme.
Nous nous ferons par ailleurs un plaisir de vous conseiller sur les autres paramètres de processus pour votre solution de polissage afin de vous permettre d'obtenir des résultats parfaits.

Du manuel à l'automatisé – en un rien de temps

L'a finition manuelle de pièces avec des outils à main est souvent associé à une contrainte ergonomique pour les employés. En outre, il existe souvent des risques pour la santé en raison des émissions de particules fines telles que la poussière de ponçage ou les copeaux. Le passage à la finition de pièce automatisée permet de limiter ces risques, mais aussi de créer une plus-value encore supérieure :

Les avantages d'un passage à la finition assistée par robot :

  • Qualité constante des résultats de finition
  • Sécurité accrue et conditions de travail ergonomiques
  • Réduction du temps de finition
  • Augmentation de la capacité de finition

Les robots peuvent faire les deux : chargement et finition

Vous utilisez déjà un robot pour charger et décharger votre machine-outil ? Dans ce cas, vous pouvez également l'utiliser immédiatement pour l'ébavurage de la pièce. Grâce aux outils SCHUNK pour l'usinage automatisé par robot, un grand nombre d'opérations d'ébavurage peuvent être facilement automatisées, et ont ainsi lieu tout de suite après l'usinage dans la machine-outil. Saisissez cette occasion dès maintenant et réduisez les délais et les coûts de fabrication de vos pièces, - et en même temps avec un faible volume d'investissement.

Les avantages d'une utilisation plus efficace des robots existants

  • Utilisation plus importante de la capacité de votre robot
  • Suppression d'une étape de travail distincte
  • Réduction du délai de livraison de vos composants
  • Réduction des coûts de fabrication pour un retour sur investissement rapide